Danfoss Ally™ Protect

014G0200

Tamper proof shell for the Ally™ and ECO™ eTRVs with RA adapter type

Інформація про продукт

Вага брутто 0.076 Kg
Bага нетто 0.048 Kg
Volume 0.496 Liter
EAN 5715162135303

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Tamper proof shell for the Ally™ and ECO™ eTRVs with RA adapter type
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Використання For electronic thermostatic radiator valve controllers
Група продукції Danfoss Ally™
Довжина [мм] 100 мм
Дозволи CE
Застосування Опалення
Колір Сірий RAL 7035
Міцність при деформації [N] 500 N
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Тип Danfoss Ally™ Protect
Тип перехідника RA
Ширина [мм] 60 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality