CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Так |
Група продукції |
Danfoss Ally™ |
Довжина кабелю [м] |
2 м |
Дозволи |
UA.TR.089 CE UKCA EAC |
Діапазон установки температури [°C] [макс.] |
35 °C |
Діапазон установки температури [°C] [мін.] |
5 °C |
Застосування |
У житлових приміщеннях (рівень забруднення 2) |
Керування |
PID |
Клас захисту IP терморегулятора |
20 |
Клас програмного забезпечення |
A |
Класифікація безпеки |
Тип 1 |
Колір |
RAL 9016 |
Назва виробу в досьє SCIP |
Danfoss Ally Power Module 24V |
Напруга виходу [В] DC |
3 В |
Напруга живлення [В] AC |
24 В |
Номер досьє SCIP |
fda23c3a-2cb7-454a-8b0b-5dd164814bb3 |
Опис |
Mains powered eTRV |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
Рівень гучності, ДБ (A) JIS C 9612 |
<30 |
Системна інтеграція |
Danfoss Ally™ |
Споживана потужність [Вт] |
1.2 Вт |
Споживання енергії (у стані спокою) [МВт] |
3 МВт |
Стандарт безпровідного зв’язку |
Zigbee |
Температура води [°C] [макс.] |
90 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] |
40 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] |
0 °C |
Температура транспортування [°C] [макс.] |
65 °C |
Температура транспортування [°C] [мін.] |
-20 °C |
Тип |
Danfoss Ally™ Power Module |
Тип дисплея |
LCD з підсвічуванням |
Тип перехідника |
M30 RA RAV RAVL |
Тип приводу |
PID |
Функція відчиненого вікна |
Так |
Хід штока |
Лінійний, до 4, 5 мм, макс. 2 мм на клапані (1 мм/с) |
Частота живлення [Гц] |
50 Гц |
Частота передавання [ГГц] |
2.4 ГГц |
Інтервал вимірювання температури |
1 хв |