Сумісний з системою Icon24, Для підключення контролера Icon24 до системи Ally, Підключається до Icon24 MC кабелем що у комплекті

088U1130

Сумісний з системою Icon24, Для підключення контролера Icon24 до системи Ally, Підключається до Icon24 MC кабелем що у комплекті

Інформація про продукт

Вага брутто 0.1 Kilogram
Bага нетто 0.1 Kilogram
Об'єм 2.632 Liter
EAN 5702425244155

 

EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
Визначення розкладу роботи Так
Використання For Master Controller
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Floor Heating Controls
Клас захисту IP IP20
КОД UNSPSC 40101830
Кількість каналів 0
Монтаж Прикліплюється
Напруга живлення [В] 5 В
Настінний Так
Обмеження температур Так
Опис Сумісний з системою Icon24, Для підключення контролера Icon24 до системи Ally, Підключається до Icon24 MC кабелем що у комплекті
Придатний для Remote conrtrol
Регулювання температури Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Сумісний з рамками вимикача Ні
Тип Accessories, Danfoss Icon™ / Icon2™
Тип регулювання опалення Модуль Zigbee
Управляється застосунком Ні
Інтерфейси Безпровідний

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality