Засоби керування гідравлічним опаленням, Кімнатний терморегулятор, 3.0 В, Кількість каналів: 0, На стіну

088U1082

Kімнатний терморегулятор з інфрачервоним датчиком лише для системи Link, 3.0 В, Настінний, Безпровідний

Інформація про продукт

Вага брутто 0.214 Kilogram
Bага нетто 0.133 Kilogram
Об'єм 0.924 Liter
EAN 5702425147579

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
In scope of WEEE and contain batteries Так
Адаптивне навчання Так
Акумулятори 2 лужні батарейки AA 1,5 В
Безпровідне передавання [м] [макс.] 30 м
Безшумна робота Так
Вага елемента живлення 23 г
Визначення розкладу роботи Так
Використання Display with IR Floor Sensor
Вхід для охолодження Так
Вхід для режиму "Від’їзд" Так
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Floor Heating Controls
Датчик температури підлоги доступний Так
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 35 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 5 °C
К-ть елементів живлення 2
Клас захисту IP IP21
Кнопка зниження температури Ні
КОД UNSPSC 41112209
Кількість каналів 0
Монтаж На стіну
Напруга живлення [В] 3 В
НЗ/НВ Так
Обмеження температур Так
Опис Kімнатний терморегулятор з інфрачервоним датчиком лише для системи Link, 3.0 В, Настінний
Подвійний режим Так
Привод на радіатор Так
Придатний для 230V or 24V actuators
Регулювання температури Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Сумісний з рамками вимикача Ні
Тепловий відгук Ні
Тип Danfoss Icon™ RT wireless
Тип акамулятора чи назва Батарейка АА
Тип регулювання опалення Кімнатний терморегулятор
Тренування клапана Так
Управляється застосунком Так
Частота радіозв’язку [МГц] 868.6 Мгц
ШИМ (PWM) Так
Ємнісний сенсорний Так
Інтерфейси Безпровідний

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality