Датчик температури підллоги на проводі, cумісний з усіма дротовими терморегуляторами систем Icon 230, Icon24, Icon2, Довжина 3 метри, 47kOm

088U1110

Датчик температури підллоги на проводі, cумісний з усіма дротовими терморегуляторами систем Icon 230, Icon24, Icon2, Довжина 3 метри, 47kOm

Інформація про продукт

Вага брутто 0.046 Kilogram
Bага нетто 0.043 Kilogram
Об'єм 0.129 Liter
EAN 5702425129858

 

EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Так
Використання Temperature measure
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Floor Heating Controls
Довжина [м] 3 м
Клас захисту IP IP68
КОД UNSPSC 40101830
Кількість каналів 0
Монтаж У підлогу
Опис Датчик температури підллоги на проводі, cумісний з усіма дротовими терморегуляторами систем Icon 230, Icon24, Icon2, Довжина 3 метри, 47kOm
Опис продукту Floor sensor for Danfoss Icon
Придатний для Wired thermostats
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Сумісний з рамками вимикача Ні
Тип Accessories, Danfoss Icon™ / Icon2™
Тип регулювання опалення Wired floor sensor
Управляється застосунком Так
Інтерфейси Wired 230V/24V

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality