Джерело живлення: Джерело живлення у розетку

014G0261

Джерело живлення зовнішнє на проводі для Danfoss Link™ (у розетку), Застосування: У житлових приміщеннях (рівень забруднення 2)

Інформація про продукт

Вага брутто 0.26 Kilogram
Bага нетто 0.208 Kilogram
Об'єм 1.09 Liter
EAN 5702420110646

 

EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Danfoss Link™
Джерело живлення Джерело живлення у розетку
Застосування У житлових приміщеннях (рівень забруднення 2)
Колір Чорний RAL 9005
Навантаження [Вт] [макс] 10 Вт
Напруга виходу [В] DC 15 В
Напруга живлення [В] AC 230 В
Опис Джерело живлення зовнішнє на проводі для Danfoss Link™ (у розетку)
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Споживана потужність (режим очікування) [Вт] 0.2 Вт
Тип Power supply unit
Тип перехідника N/A
Частота передавання [ГГц] 50 ГГц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality