VFG 2, 20.00 м³/год, Фланець

065B2392

VFG2 PN16 40/20 2-ходовий фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід

Інформація про продукт

Вага брутто 15.598 Kg
Bага нетто 14.313 Kg
Volume 21.629 Liter
EAN 5702421803097

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN16 40/20 2-ходовий фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.03
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 40 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 16 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 20 м³/год
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Положення шпинделя Нормально відкритий
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 200 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VFG 2
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.55
Функція Перепуск
Характеристика витрати Лінійна оптимізована
Хід [мм] 8 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality