Показано 150 продуктів
AVPB, PN 16, DN 25, Витрата [м3/год]: 0.10 - 6.00, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 1 1/4 A, Версія монтажу: Зворотний
AVPB PN16 25/8 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід
AVPB, PN 16, DN 32, Витрата [м3/год]: 0.15 - 7.30, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 1 3/4 A, Версія монтажу: Зворотний
AVPB PN16 32/10 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід
AVPB, PN 25, DN 15, Витрата [м3/год]: 0.03 - 0.90, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A, Версія монтажу: Зворотний
AVPB PN25 15/1,6 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід
AVPB, PN 25, DN 15, Витрата [м3/год]: 0.07 - 1.60, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A, Версія монтажу: Зворотний
AVPB PN25 15/2,5 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід
AVPB, PN 25, DN 15, Витрата [м3/год]: 0.07 - 2.40, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A, Версія монтажу: Зворотний
AVPB PN25 15/4 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід
AVPB, PN 25, DN 20, Витрата [м3/год]: 0.16 - 3.50, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 1 A, Версія монтажу: Зворотний
AVPB PN25 20/6,3 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід
AVPB, PN 25, DN 25, Витрата [м3/год]: 0.20 - 4.50, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 1 1/4 A, Версія монтажу: Зворотний
AVPB PN25 25/8 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід
AVPB, PN 25, DN 32, Витрата [м3/год]: 0.40 - 10.00, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 1 3/4 A, Версія монтажу: Зворотний
AVPB PN25 32/12,5 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід
AVPB, PN 25, DN 40, Витрата [м3/год]: 0.80 - 12.00, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 2 A, Версія монтажу: Зворотний
AVPB PN25 40/16 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід
AVPB, PN 25, DN 50, Витрата [м3/год]: 0.80 - 15.00, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 2 1/2 A, Версія монтажу: Зворотний
AVPB PN25 50/20 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід