AFQ, 0.20 бар, 250 см²

003G1024

AFQ PB25 /0,2 250 см2, з внутр. пружиною

Інформація про продукт

Вага брутто 9.628 Kg
Bага нетто 8.981 Kg
Volume 20.306 Liter
EAN 5702421808382

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AFQ PB25 /0,2 250 см2, з внутр. пружиною
Diameter [mm] [Min] 15 мм
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу вільний
Група продукції Actuators - Pressure Flow
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] [макс.] 250 мм
Матеріал корпусу Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Матеріал мембрани приводу EPDM (прокатний, з волокном)
Назва виробу в досьє SCIP AFQ PB25
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 250 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 15 бар
Номер досьє SCIP ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Обмеження витрати Ні
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] 0.2 бар
Регулювання витрати Так
Регулятор тиску Відсутній
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 25 бар
Розмір приводу [см2] 250 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFQ
Тип налаштування СТАЦІОНАРНИЙ
Функція Регулятор витрати

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality