Показано 181 продуктів
AVP, PN 16, DN 15, 1.60 м³/год, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A
AVP PN16 15/1,6 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід
AVP, PN 16, DN 15, 2.50 м³/год, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A
AVP PN16 15/2,5 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід
AVP, PN 16, DN 15, 4.00 м³/год, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A
AVP PN16 15/4 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід
AVP, PN 16, DN 20, 6.30 м³/год, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 1 A
AVP PN16 20/6,3 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід
AVP, PN 16, DN 25, 8.00 м³/год, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 1 1/4 A
AVP PN16 25/8 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід
AVP, PN 16, DN 32, 10.00 м³/год, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 1 3/4 A
AVP PN16 32/10 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід
AVP, PN 16, DN 15, 1.60 м³/год, 0.80 бар - 1.60 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A
AVP PN16 15/1,6 0,8-1,6 різьбовий, зворотний трубопровід
AVP, PN 16, DN 15, 2.50 м³/год, 0.80 бар - 1.60 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A
AVP PN16 15/2,5 0,8-1,6 різьбовий, зворотний трубопровід
AVP, PN 16, DN 15, 4.00 м³/год, 0.80 бар - 1.60 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A
AVP PN16 15/4 0,8-1,6 різьбовий, зворотний трубопровід
AVP, PN 16, DN 20, 6.30 м³/год, 0.80 бар - 1.60 бар, Зовнішня різь, G 1 A
AVP PN16 20/6,3 0,8-1,6 різьбовий, зворотний трубопровід
AVP, PN 16, DN 25, 8.00 м³/год, 0.80 бар - 1.60 бар, Зовнішня різь, G 1 1/4 A
AVP PN16 25/8 0,8-1,6 різьбовий, зворотний трубопровід
AVP, PN 16, DN 32, 10.00 м³/год, 0.80 бар - 1.60 бар, Зовнішня різь, G 1 3/4 A
AVP PN16 32/10 0,8-1,6 різьбовий, зворотний трубопровід
AVP, PN 16, DN 15, 1.60 м³/год, 0.05 бар - 0.50 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A
AVP PN16 15/1,6 0,05-0,5 різьбовий, подавальний трубопровід
AVP, PN 16, DN 15, 2.50 м³/год, 0.05 бар - 0.50 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A
AVP PN16 15/2,5 0,05-0,5 різьбовий, подавальний трубопровід
AVP, PN 16, DN 15, 4.00 м³/год, 0.05 бар - 0.50 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A
AVP PN16 15/4 0,05-0,5 різьбовий, подавальний трубопровід
AVP, PN 16, DN 20, 6.30 м³/год, 0.05 бар - 0.50 бар, Зовнішня різь, G 1 A
AVP PN16 20/6,3 0,05-0,5 різьбовий, подавальний трубопровід
AVP, PN 16, DN 25, 8.00 м³/год, 0.05 бар - 0.50 бар, Зовнішня різь, G 1 1/4 A
AVP PN16 25/8 0,05-0,5 різьбовий, подавальний трубопровід
AVP, PN 16, DN 32, 10.00 м³/год, 0.05 бар - 0.50 бар, Зовнішня різь, G 1 3/4 A
AVP PN16 32/10 0,05-0,5 різьбовий, подавальний трубопровід
AVP, PN 16, DN 15, 1.60 м³/год, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A
AVP PN16 15/1,6 0,2-1,0 різьбовий, подавальний трубопровід
AVP, PN 16, DN 15, 2.50 м³/год, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A
AVP PN16 15/2,5 0,2-1,0 різьбовий, подавальний трубопровід