AFP, PN 25, 0.15 бар - 1.50 бар, 250 см², ЧЕРВОНИЙ

003G1016

AFP PB25 0,15-1,5 250см2 червоний

Інформація про продукт

Вага брутто 14.2 Kilogram
Bага нетто 13.2 Kilogram
Об'єм 47.88 Liter
EAN 5702421808306

 

Diameter [mm] [Min] 15 мм
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Версія монтажу вільний
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Actuators - Pressure Flow
Діаметр [мм] [макс.] 250 мм
Клас тиску PN 25
Колір ЧЕРВОНИЙ
Назва виробу в досьє SCIP AFP/A/B
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 1.5 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 0.15 бар
Номер досьє SCIP 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Обмеження витрати Ні
Опис AFP PB25 0,15-1,5 250см2 червоний
Регулювання витрати Ні
Регулятор тиску Регулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 25 бар
Розмір приводу [см2] 250 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFP
Тип налаштування Adjustable
Функція Регулятор пер. тиску
Хід [мм] 7 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality