Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь, null: AFQ, DN 65; DN 80

003G1344

Комплект імпульсної трубки для AFQ PN40 65/80

Інформація про продукт

Вага брутто 0.333 Kilogram
Bага нетто 0.333 Kilogram
Об'єм 1.957 Liter
EAN 5702421811948

 

For product type AFQ
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Accessories - SAC
Для розміру клапана DN 65
DN 80
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 10 мм
Мaтеріал Нержавіюча сталь
Назва виробу в досьє SCIP AF IMPULSE TUBES (2)
Номер досьє SCIP 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Номінальний тиск [бар] 40 бар
Опис Комплект імпульсної трубки для AFQ PN40 65/80
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.] 80 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.] 65 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.] 40 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.] 16 бар
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Тип Impulse tubes
Типорозмір з'єднання G 1/4

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality