Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь, null: AFQ, DN 50

003G1343

Комплект імпульсної трубки для AFQ PN40 50

Інформація про продукт

Вага брутто 0.292 Kilogram
Bага нетто 0.292 Kilogram
Об'єм 1.931 Liter
EAN 5702421811931

 

For product type AFQ
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Accessories - SAC
Для розміру клапана DN 50
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 10 мм
Мaтеріал Нержавіюча сталь
Назва виробу в досьє SCIP AF IMPULSE TUBES (2)
Номер досьє SCIP 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Номінальний тиск [бар] 40 бар
Опис Комплект імпульсної трубки для AFQ PN40 50
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.] 50 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.] 50 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.] 40 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.] 16 бар
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип Impulse tubes
Типорозмір з'єднання G 1/4

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality