Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь, null: AFQ, DN 200

003G1349

Комплект імпульсної трубки для AFQ PN40 200

Інформація про продукт

Вага брутто 0.313 Kilogram
Bага нетто 0.313 Kilogram
Об'єм 3.575 Liter
EAN 5702421811993

 

For product type AFQ
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Accessories - SAC
Для розміру клапана DN 200
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 10 мм
Мaтеріал Нержавіюча сталь
Номінальний тиск [бар] 40 бар
Опис Комплект імпульсної трубки для AFQ PN40 200
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.] 200 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.] 200 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.] 40 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.] 16 бар
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип Impulse tubes
Типорозмір з'єднання G 1/4

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality