Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь, null: AFQ, DN 15; DN 20

003G1338

Комплект імпульсної трубки для AFQ PN40 15/20

Інформація про продукт

Вага брутто 0.223 Kilogram
Bага нетто 0.223 Kilogram
Об'єм 0.84 Liter
EAN 5702421811887

 

For product type AFQ
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Accessories - SAC
Для розміру клапана DN 15
DN 20
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 10 мм
Мaтеріал Нержавіюча сталь
Назва виробу в досьє SCIP AF IMPULSE TUBES (2)
Номер досьє SCIP 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Номінальний тиск [бар] 40 бар
Опис Комплект імпульсної трубки для AFQ PN40 15/20
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.] 20 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.] 15 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.] 40 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.] 16 бар
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип Impulse tubes
Типорозмір з'єднання G 1/4

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality