Показано 98 продуктів
AVPA, PN 25, DN 40, 16.00 м³/год, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 2 A
AVPA PN25 40/16 0,2-1,0 різьбовий, байпасний трубопровід
AVPA, PN 25, DN 50, 20.00 м³/год, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 2 1/2 A
AVPA PN25 50/20 0,2-1,0 різьбовий, байпасний трубопровід
AVPA, PN 25, DN 15, 4.00 м³/год, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A
AVPA PN25 15/4 0,2-1,0 різьбовий, байпасний трубопровід
AVPA, PN 25, DN 20, 6.30 м³/год, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 1 A
AVPA PN25 20/6,3 0,2-1,0 різьбовий, байпасний трубопровід
AVPA, PN 25, DN 25, 8.00 м³/год, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 1 1/4 A
AVPA PN25 25/8 0,2-1,0 різьбовий, байпасний трубопровід
AVPA, PN 25, DN 15, 4.00 м³/год, 0.30 бар - 2.00 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A
AVPA PN25 15/4 0,3-2,0 різьбовий, байпасний трубопровід
AVPA, PN 25, DN 20, 6.30 м³/год, 0.30 бар - 2.00 бар, Зовнішня різь, G 1 A
AVPA PN25 20/6,3 0,3-2,0 різьбовий, байпасний трубопровід
AVPA, PN 25, DN 25, 8.00 м³/год, 0.30 бар - 2.00 бар, Зовнішня різь, G 1 1/4 A
AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 різьбовий, байпасний трубопровід
AVPA, PN 25, DN 32, 12.50 м³/год, 0.20 бар - 1.00 бар, Фланець
AVPA PN25 32/12,5 0,2-1,0 фланцевий, байпасний трубопровід
AVPA, PN 25, DN 40, 20.00 м³/год, 0.20 бар - 1.00 бар, Фланець
AVPA PN25 40/20 0,2-1,0 фланцевий, байпасний трубопровід
AVPA, PN 25, DN 50, 25.00 м³/год, 0.20 бар - 1.00 бар, Фланець
AVPA PN25 50/25 0,2-1,0 фланцевий, байпасний трубопровід
AVPA, PN 25, DN 32, 12.50 м³/год, 0.30 бар - 2.00 бар, Фланець
AVPA PN25 32/12,5 0,3-2,0 фланцевий, байпасний трубопровід
AVPA, PN 25, DN 40, 20.00 м³/год, 0.30 бар - 2.00 бар, Фланець
AVPA PN25 40/20 0,3-2,0 фланцевий, байпасний трубопровід
AVPA, PN 25, DN 50, 25.00 м³/год, 0.30 бар - 2.00 бар, Фланець
AVPA PN25 50/25 0,3-2,0 фланцевий, байпасний трубопровід
AVA, PN 25, DN 15, 4.00 м³/год, 1.00 бар - 4.50 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A, Версія монтажу: Байпас
AVA PN25 15/4 1,0-4,5 різьбовий, байпасний трубопровід
AVA, PN 25, DN 20, 6.30 м³/год, 1.00 бар - 4.50 бар, Зовнішня різь, G 1 A, Версія монтажу: Байпас
AVA PN25 20/6,3 1,0-4,5 різьбовий, байпасний трубопровід
AVA, PN 25, DN 25, 8.00 м³/год, 1.00 бар - 4.50 бар, Зовнішня різь, G 1 1/4 A, Версія монтажу: Байпас
AVA PN25 25/8 1,0-4,5 різьбовий, байпасний трубопровід
AVA, PN 25, DN 15, 4.00 м³/год, 3.00 бар - 11.00 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A, Версія монтажу: Байпас
AVA PN25 15/4 3-11 різьбовий, байпасний трубопровід
AVA, PN 25, DN 20, 6.30 м³/год, 3.00 бар - 11.00 бар, Зовнішня різь, G 1 A, Версія монтажу: Байпас
AVA PN25 20/6,3 3-11 різьбовий, байпасний трубопровід
AVA, PN 25, DN 25, 8.00 м³/год, 3.00 бар - 11.00 бар, Зовнішня різь, G 1 1/4 A, Версія монтажу: Байпас
AVA PN25 25/8 3-11 різьбовий, байпасний трубопровід