AFPA, PN 25, 0.15 бар - 1.20 бар, 250 см²

003G1021

AFPA PB25 0,15-1,2 250см2 сріблястий

Інформація про продукт

Вага брутто 15.68 Kilogram
Bага нетто 15.68 Kilogram
Об'єм 49.141 Liter
EAN 5702421808351

 

Diameter [mm] [Min] 15 мм
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Версія монтажу Байпас
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Actuators - Pressure Flow
Діаметр [мм] [макс.] 250 мм
Клас тиску PN 25
Колір Silver
Назва виробу в досьє SCIP AFP/A/B
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 1.2 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 0.15 бар
Номер досьє SCIP 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Обмеження витрати Ні
Опис AFPA PB25 0,15-1,2 250см2 сріблястий
Регулювання витрати Ні
Регулятор тиску Регулятор перепуску
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 25 бар
Розмір приводу [см2] 250 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Тип AFPA
Тип налаштування З можливістю регулювання
Функція Регулятор перепуску диф. тиску
Хід [мм] 7 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality