AFA, PN 16, 0.05 бар - 0.40 бар, 630 см², Жовтий

003G1013

AFA PN16 0,05-0,3 630см2 жовтий

Інформація про продукт

Вага брутто 23.392 Kilogram
Bага нетто 23.392 Kilogram
Об'єм 87.36 Liter
EAN 5702421808276

 

Diameter [mm] [Min] 15 мм
Differential pressure setting [bar] 0.05 бар
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу Байпас
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Actuators - Pressure Flow
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] [макс.] 250 мм
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] 0.4 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.] 0.05 бар
Клас тиску PN 16
Колір Жовтий
Матеріал корпусу Сталь, мат. № 1.0338, цинкована і хромована жовтим хромом
Матеріал мембрани приводу EPDM (прокатний, з волокном)
Назва виробу в досьє SCIP AFD/A
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 0.3 бар
Номер досьє SCIP d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Обмеження витрати Ні
Опис AFA PN16 0,05-0,3 630см2 жовтий
Регулювання витрати Ні
Регулятор тиску Регулятор перепуску
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 16 бар
Розмір приводу [см2] 630 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFA
Тип налаштування Adjustable
Функція Регулятор перепуску

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality