AVQM, PN 16, DN 20, Витрата [м3/год]: 0.16 - 3.50, Зовнішня різь, G 1 A, Версія монтажу: вільний

003H6738

AVQM PN16 20/6,3 /0,2 різьбовий, под./звор. тр.

Інформація про продукт

Вага брутто 1.843 Kilogram
Bага нетто 1.657 Kilogram
Об'єм 4.555 Liter
EAN 5702421542590

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 0
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу вільний
Витрата [м3/год] 3.5 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.] 3.5 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.] 0.16 м³/год
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 20 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 12 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 6.3 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана CV Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал конусу клапана DP Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапана Червона бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Матеріал мембрани приводу EPDM
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення CV Метал
Матеріал ущільнення DP EPDM
Назва виробу в досьє SCIP AVQM PN16 DN15-32 (2)
Номер досьє SCIP ebca2b84-3bc1-4eb9-95b3-5544fb193811
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Обмеження витрати Так
Опис AVQM PN16 20/6,3 /0,2 різьбовий, под./звор. тр.
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] 0.2 бар
Положення стрижня Нормально відкритий
Регулювання витрати Так
Регулятор тиску Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір клапана DN 20
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AVQM
Тип налаштування Відсутній
Типи підключення Зовнішня різь
Типорозмір з'єднання G 1 A
Фактор кавітації 0.6
Фактор кавітації 100% 0.41
Фактор кавітації 25% 0.69
Фактор кавітації 50% 0.62
Фактор кавітації 75% 0.6
Функція Регулятор витрати з внутр. регул. клапаном
Функція VSP - P Ні
Функція VSP - Q Ні
Функція VSP - T Ні
Хід [мм] 7 мм
Швидкість витоку [% Kvs] 0.02

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality