AFQM 6, PN 25, DN 50, Витрата [м3/год]: 3.20 - 16.00, Фланець, Версія монтажу: вільний

003G1085

AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 фланцевий, под./звор. тр.

Інформація про продукт

Вага брутто 31 Kilogram
Bага нетто 31 Kilogram
Об'єм 201.6 Liter
EAN 5702421808993

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу вільний
Витрата [м3/год] 16 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.] 16 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.] 3.2 м³/год
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 50 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 20 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 32 м³/год
Клас тиску PN 25
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана CV Нержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал конусу клапана DP Нержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал корпуса клапана Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал мембрани приводу EPDM (прокатний, з волокном)
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільнення CV Метал
Матеріал ущільнення DP EPDM
Назва виробу в досьє SCIP AFQM DN40-50
Номер досьє SCIP f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Обмеження витрати Так
Опис AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 фланцевий, под./звор. тр.
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] 0.2 бар
Положення стрижня Нормально відкритий
Регулювання витрати Так
Регулятор тиску Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 50
Розмір приводу [см2] 250 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFQM 6
Тип налаштування None
Типи підключення Фланець
Типорозмір з'єднання DN 50
Фактор кавітації 0.5
Фактор кавітації 100% 0.34
Фактор кавітації 25% 0.58
Фактор кавітації 50% 0.52
Фактор кавітації 75% 0.5
Функція Регулятор витрати з внутр. регул. клапаном
Функція VSP - P Ні
Функція VSP - Q Ні
Функція VSP - T Ні
Хід [мм] 12 мм
Швидкість витоку [% Kvs] 0.01

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality