AFQM 2, PN 25, DN 250, Витрата [м3/год]: 100.00 - 500.00, Фланець, Версія монтажу: вільний

003G5527

Автоматичний комбінований балансувальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 414.9 Kilogram
Bага нетто 410 Kilogram
Об'єм 648 Liter
EAN 5714279065695

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 40
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу вільний
Витрата [м3/год] 500 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.] 500 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.] 100 м³/год
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.01
Вставка регулювального клапана системи перепуску тиску Комірка
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 250 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 10 бар
Застосування Централізоване теплопостачання та охолодження
Значення Kv [m³/г] 800 м³/год
Клас тиску PN 25
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана CV Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал конусу клапана DP Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапана Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал мембрани приводу EPDM (прокатний, з волокном)
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал сідла клапана DP Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільнення CV EPDM
Матеріал ущільнення DP EPDM
Назва виробу в досьє SCIP AFQM DN65-400
Номер досьє SCIP b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Обмеження витрати Так
Опис Автоматичний комбінований балансувальний клапан
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] 0.5 бар
Положення стрижня Нормально відкритий
Регулювання витрати Так
Регулятор тиску Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 25 бар
Розмір клапана DN 250
Розмір приводу [см2] 320 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFQM 2
Тип налаштування Fixed
Типи підключення Фланець
Типорозмір з'єднання DN 250
Фактор кавітації 0.3
Фактор кавітації 100% 0.22
Фактор кавітації 25% 0.36
Фактор кавітації 50% 0.36
Фактор кавітації 75% 0.27
Функція Регулятор витрати з внутр. регул. клапаном
Функція VSP - P Ні
Функція VSP - Q Ні
Функція VSP - T Ні
Хід [мм] 32 мм
Швидкість витоку [% Kvs] 0.01

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality