In scope of WEEE and contain batteries |
No |
PN, Альтернативне застосування VSP |
25 |
Альтернативне середовище |
Суміш гліколю та води до 30 % |
Версія монтажу |
вільний |
Витрата [м3/год] |
60 м³/год |
Витрата [м3/год] [макс.] |
60 м³/год |
Витрата [м3/год] [мін.] |
12 м³/год |
Витік через порт макс. [% Kvs] |
0.01 |
Вставка регулювального клапана системи перепуску тиску |
Комірка |
Відповідність RoHS в Китаї |
Out of scope |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Out of scope |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Pressure flow controllers |
Допустиме середовище |
District heating/cooling circulation water |
Діаметр [мм] |
80 мм |
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] |
16 бар |
Застосування |
Централізоване теплопостачання та охолодження |
Значення Kv [m³/г] |
80 м³/год |
Клас тиску |
PN 16 |
Кількість портів |
2 |
Матеріал конусу клапана CV |
Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021 |
Матеріал конусу клапана DP |
Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021 |
Матеріал корпуса клапана |
Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25) |
Матеріал мембрани приводу |
EPDM (прокатний, з волокном) |
Матеріал сідла клапана |
Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021 |
Матеріал сідла клапана DP |
Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021 |
Матеріал ущільнення CV |
EPDM |
Матеріал ущільнення DP |
EPDM |
Назва виробу в досьє SCIP |
AFQM PN 16 |
Номер досьє SCIP |
60269f9a-5fc7-4ca8-b7ef-496d2cff1391 |
Номінальний тиск [бар] |
16 бар |
Обмеження витрати |
Так |
Опис |
Автоматичний комбінований балансувальний клапан |
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] |
0.5 бар |
Положення стрижня |
Нормально відкритий |
Регулювання витрати |
Так |
Регулятор тиску |
Ні |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Робочий тиск [бар] [макс.] |
16 бар |
Розмір з'єднання |
DN 80 |
Розмір клапана |
DN 80 |
Розмір приводу [см2] |
160 см² |
Середовище pH [макс.] |
10 |
Середовище pH [мін.] |
7 |
Температура середовища [°C] [макс.] |
150 °C |
Температура середовища [°C] [мін.] |
2 °C |
Тип |
AFQM 2 |
Тип налаштування |
СТАЦІОНАРНИЙ |
Типи підключення |
Фланець |
Фактор кавітації |
0.55 |
Фактор кавітації 100% |
0.46 |
Фактор кавітації 25% |
0.59 |
Фактор кавітації 50% |
0.59 |
Фактор кавітації 75% |
0.53 |
Функція |
Регулятор витрати з внутр. регул. клапаном |
Функція VSP - P |
Ні |
Функція VSP - Q |
Ні |
Функція VSP - T |
Ні |
Хід [мм] |
19 мм |
Швидкість витоку [% Kvs] |
0.01 |