Різьбові хвостові частини, PN 25, DN 20, R 3/4; G 1, Зовнішня різь

003H6903

Хвостова частина, зовн.різ. R3/4 PN25 DN20 (G1)

Інформація про продукт

Вага брутто 0.29 Kilogram
Bага нетто 0.285 Kilogram
Об'єм 0.324 Liter
EAN 5702421544884

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Tailpieces
Для розміру клапана DN 20
Діаметр [мм] 20 мм
Клас тиску PN 25
Кількість упаковок 2
Мaтеріал Латунь CW617N
Назва виробу в досьє SCIP Tailpiece
Номер досьє SCIP 019290b8-f80c-472c-ab67-1a012cc47448
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Опис Хвостова частина, зовн.різ. R3/4 PN25 DN20 (G1)
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Тип Thread tailpieces
Типи підключення Зовнішня різь
Типорозмір з'єднання G 1
R 3/4
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality