Подовжувач штока ZF 6, лінійка AF, DN 15-125

003G1393

Подовжувач штока ZF 6, лінійка AF

Інформація про продукт

Вага брутто 0.935 Kilogram
Bага нетто 0.935 Kilogram
Об'єм 1.933 Liter
EAN 5702421812433

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Група продукції Accessories - SAC
Для розміру клапана DN 15-125
Назва виробу в досьє SCIP ACC. SAC HD Combination piece KF2
Номер досьє SCIP fc16bcbb-9b43-47be-a373-7971823d9ee9
Опис Подовжувач штока ZF 6, лінійка AF
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.] 125 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.] 15 мм
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип Stem extensions

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality