Подовжувач штока ZF 5, лінійка AF, DN 15-125

003G1396

Подовжувач штока ZF 5, лінійка AF

Інформація про продукт

Вага брутто 2.791 Kilogram
Bага нетто 2.791 Kilogram
Об'єм 4.719 Liter
EAN 5702421812464

 

Contain batteries Ні
Група продукції Accessories - SAC
Для розміру клапана DN 15-125
Опис Подовжувач штока ZF 5, лінійка AF
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.] 125 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.] 15 мм
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип Stem extensions

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality