VZ 3 PN16 15/0,63 3-ходовий, сідловий, з пласким фланцем

065Z5412

VZ 3 PN16 15/0,63 3-ходовий, сідловий, з пласким фланцем

Інформація про продукт

Вага брутто 0.4 Kilogram
Bага нетто 0.4 Kilogram
Об'єм 0.35 Liter
EAN 5702421526583

 

In scope of WEEE and contain batteries No
PN, Альтернативне застосування VSP 10
Альтернативне застосування VSP Гаряче водопостачання
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50 %
Версія монтажу вільний
Витік через порт (B-AB) макс. [% Kvs] 1.0
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.05
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так з винятками
Група продукції Other valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 15 мм
Діапазон регулювання 50:1
Застосування Опалення та охолодження
Значення Kv [m³/г] 0.63 м³/год
Значення Kvs (B-AB) [м³/год] 0.4 м³/год
Кількість портів 3
Матеріал конусу клапана Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал корпуса клапана Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал сідла клапана Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал ущільнення сальника EPDM
Матеріал штока клапана Нержавіюча сталь
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис VZ 3 PN16 15/0,63 3-ходовий, сідловий, з пласким фланцем
Перепад тиску перекриття (змішування) [бар] [макс.] 3.5 бар
Перепад тиску перекриття (розділення) [бар] [макс.] 1 бар
Положення шпинделя A-AB: Нормально закритий
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір з'єднання G 1/2
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VZ 3
Типи підключення Зовнішня різь
Функція Змішувальний клапан
Характеристика витрати Логарифмічна
Хід [мм] 5.5 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality