VFG 33, PN 16, DN 65, 50.00 м³/год, Фланець

065B2602

VFG33 PN16 65/50 3-ходовий фланцевий, под./звор. тр.

Інформація про продукт

Вага брутто 42.5 Kilogram
Bага нетто 42.5 Kilogram
Об'єм 88.8 Liter
EAN 5702421805190

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.05
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Motorized control valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 65 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 12 бар
Діапазон регулювання 1:50
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 50 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 3
Макс. перепускний отвір витоку [% Kvs 0.05 %
Матеріал конусу клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал корпуса клапана Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис VFG33 PN16 65/50 3-ходовий фланцевий, под./звор. тр.
Положення шпинделя A-AB: Нормально закритий
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 65
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 200 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VFG 33
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.5
Функція Перепуск
Функція 2 Змішувальний клапан
Характеристика витрати Лінійна
Хід [мм] 16 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality