VFG 33, PN 16, DN 125, 160.00 м³/год, Фланець

065B2605

VFG33 PN16 125/160 3-ходовий фланцевий, под./звор. тр.

Інформація про продукт

Вага брутто 102 Kilogram
Bага нетто 102 Kilogram
Об'єм 204.7 Liter
EAN 5702421805220

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.05
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Motorized control valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 125 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 10 бар
Діапазон регулювання 1:50
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 160 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 3
Макс. перепускний отвір витоку [% Kvs 0.05 %
Матеріал конусу клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал корпуса клапана Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис VFG33 PN16 125/160 3-ходовий фланцевий, под./звор. тр.
Положення шпинделя A-AB: Нормально закритий
Розмір клапана DN 125
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 200 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VFG 33
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.35
Функція Перепуск
Функція 2 Змішувальний клапан
Характеристика витрати Лінійна
Хід [мм] 20 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality