VF 3 PN16 100/145 3-ходовий сідловий фланцевий

065B1685

VF 3 PN16 100/145 3-ходовий сідловий фланцевий

Інформація про продукт

Вага брутто 38.6 Kilogram
Bага нетто 38.6 Kilogram
Об'єм 91.2 Liter
EAN 5702421510933

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 10
Альтернативне застосування VSP Централізоване теплопостачання
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50 %
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.05
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Other valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 100 мм
Діапазон регулювання 100:1
Застосування Опалення та охолодження
Значення Kv [m³/г] 145 м³/год
Кількість портів 3
Матеріал конусу клапана Червона бронза CuSn5Zn5Pb5 (Rg 6)
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал ущільнення сальника EPDM
Матеріал штока клапана Нержавіюча сталь
Назва виробу в досьє SCIP VF 3 PN16 100/145 3-WAY SEATED FLANGE
Номер досьє SCIP 857da2cb-c3e1-4a88-9684-c1ee12d216c4
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис VF 3 PN16 100/145 3-ходовий сідловий фланцевий
Перепад тиску перекриття (змішування) [бар] [макс.] 1.5 бар
Перепад тиску перекриття (розділення) [бар] [макс.] 0.6 бар
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 130 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип VF 3
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.4
Функція Змішувальний клапан
Характеристика витрати Рівновідсоткова
Хід [мм] 30 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality