HRE 3 PN6 32/16 поворотний 3-ходовий Rp1 1/4

065Z0420

HRE 3 PN6 32/16 поворотний 3-ходовий Rp1 1/4

Інформація про продукт

Вага брутто 1.808 Kilogram
Bага нетто 1.8 Kilogram
Об'єм 2.094 Liter
EAN 5710104033372

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Версія монтажу Подавальний
Витік через порт макс. [% Kvs] Розділення: 0,5
Змішування: 1,0
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Other valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 32 мм
Застосування Опалення
Значення Kv [m³/г] 16 м³/год
Кількість портів 3
Матеріал ковзкого башмаку Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал конусу клапана Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал ущільнення сальника EPDM
Назва виробу в досьє SCIP HRB HRE HFE
Номер досьє SCIP b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Номінальний тиск [бар] 6 бар
Опис HRE 3 PN6 32/16 поворотний 3-ходовий Rp1 1/4
Перепад тиску перекриття (змішування) [бар] [макс.] 1 бар
Перепад тиску перекриття (розділення) [бар] [макс.] 1 бар
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий крутильний момент [Нм] 5 Н·м
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 110 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип HRE 3
Типи підключення Внутрішня різьба
Типорозмір з'єднання Rp 1 1/4
Функція Змішувальний клапан
Характеристика витрати Характеристика S

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality