AMZ 112, 156.00 м³/год, Rp 1 1/2

082G5404

AMZ 112, увімк./вимк. 2-ход. внутр. різь, 24 В, DN 40

Інформація про продукт

Вага брутто 2.016 Kilogram
Bага нетто 1.956 Kilogram
Об'єм 4.025 Liter
EAN 5710104079783

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Альтернативне застосування VSP Сонячні електростанції
Альтернативне середовище Циркуляційна вода
Альтернативне середовище 2 Суміш гліколю та води до 50 %
Версія монтажу вільний
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Motorized control valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 40 мм
Застосування Централізоване опалення житлових і комерційних споруд
Значення Kv [m³/г] 156 м³/год
Кількість портів 2
Матеріал корпуса клапана CW 617 N UNI EN 12165
Матеріал кулі клапана CW 614 N UNI EN 12164
Матеріал штока клапана CW 614 N UNI EN 12164
Назва виробу в досьє SCIP 082G5404
Номер досьє SCIP 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Опис AMZ 112, увімк./вимк. 2-ход. внутр. різь, 24 В, DN 40
Перепад тиску перекриття (змішування) [бар] [макс.] 6 бар
Перепад тиску перекриття (розділення) [бар] [макс.] 6 бар
Положення шпинделя Відсутній
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий крутильний момент [Нм] 10 Н·м
Розмір клапана DN 40
Температура середовища [°C] [макс.] 110 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AMZ 112
Типи підключення Внутрішня різь
Типорозмір з'єднання Rp 1 1/2

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality