AMB 162, Напруга живлення [В] AC: 230

082H0222

AMB 162 5Нм 3-х поз. 60с 230В

Інформація про продукт

Вага брутто 0.625 Kg
Bага нетто 0.544 Kg
Volume 2 Liter
EAN 5710104077765

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AMB 162 5Нм 3-х поз. 60с 230В
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Група продукції Gear actuators
Застосування регулювання температури в системі централізованого опалення
Зворотна пружина Ні
Клас захисту II
Кут повертання [°] 90 °
Напруга живлення [В] AC 230 В
Пряма пружина Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Робочий крутильний момент [Нм] 5 Н·м
Ручна робота Так
Споживана потужність [Вт] 3 Вт
Ступінь захисту IP42
Температура зберігання [°C] [макс.] 80 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -10 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип AMB 162
Тип керувального сигналу 3-позиційний
Тип приводу Електричний
Тип швидкості Стандартний
Функція безпеки Ні
Частота [Гц] 50/60
Швидкість приводу [с/°] 60 с/°

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality