Електроприводи, AMV 33, Напруга живлення [В] AC: 24

082G3014

AMV 33 24В 3с/мм 10мм 450Н

Інформація про продукт

Вага брутто 2.106 Kilogram
Bага нетто 2.012 Kilogram
Об'єм 3.47 Liter
EAN 5702421510629

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Electrical actuators
Застосування Централізоване теплопостачання
Зворотна пружина Так
Зворотній зв’язок щодо положення ні - потрібен потенціометр
Зусилля перекриття [Н] 450 Н
Клас захисту II
Назва виробу в досьє SCIP AMV(E) 33
Напруга живлення [В] AC 24 В
Номер досьє SCIP ba737af3-a13a-4fab-9185-8d829833f6c1
Опис AMV 33 24В 3с/мм 10мм 450Н
Пряма пружина Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Ручна робота Так
Споживана потужність [Вт] 12 Вт
Ступінь захисту IP54
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип AMV 33
Тип керувального сигналу 3-позиційний
Тип приводу Електричний
Тип швидкості Швидкий
Функція безпеки Так
Хід [мм] 10 мм
Час повороту [с] 0 "
Швидкість приводу [с/мм] 3 с/мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality