Електроприводи, AMV 23, Напруга живлення [В] AC: 24

082G3010

AMV 23 24В 15с/мм 10мм 450Н

Інформація про продукт

Вага брутто 1.885 Kg
Bага нетто 1.788 Kg
Volume 3.494 Liter
EAN 5702421510582

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 23 24В 15с/мм 10мм 450Н
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Група продукції Electrical actuators
Застосування Централізоване теплопостачання
Зворотна пружина Так
Зворотній зв’язок щодо положення ні - потрібен потенціометр
Зусилля перекриття [Н] 450 Н
Клас захисту II
Назва виробу в досьє SCIP AMV(E) 23
Напруга живлення [В] AC 24 В
Номер досьє SCIP 395c7a49-16ff-4990-8648-fdfdc248a747
Пряма пружина Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ручна робота Так
Споживана потужність [Вт] 7 Вт
Ступінь захисту IP54
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип AMV 23
Тип керувального сигналу 3-позиційний
Тип приводу Електричний
Тип швидкості Стандартний
Функція безпеки Так
Хід [мм] 10 мм
Час повороту [с] 0 "
Швидкість приводу [с/мм] 15 с/мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality