Електроприводи, AMV 13, Напруга живлення [В] AC: 24

082G3004

AMV 13 24В 14с/мм 5мм 300Н

Інформація про продукт

Вага брутто 0.879 Kilogram
Bага нетто 0.838 Kilogram
Об'єм 2.025 Liter
EAN 5702421507544

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Electrical actuators
Застосування Централізоване теплопостачання
Зворотна пружина Так
Зворотній зв’язок щодо положення ні - потрібен потенціометр
Зусилля перекриття [Н] 300 Н
Клас захисту II
Назва виробу в досьє SCIP AMV(E) 10/13
Напруга живлення [В] AC 24 В
Номер досьє SCIP ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
Опис AMV 13 24В 14с/мм 5мм 300Н
Пряма пружина Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Ручна робота Так
Споживана потужність [Вт] 7 Вт
Ступінь захисту IP54
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип AMV 13
Тип керувального сигналу 3-позиційний
Тип приводу Електричний
Тип швидкості Стандартний
Функція безпеки Так
Хід [мм] 5 мм
Час повороту [с] 0 "
Швидкість приводу [с/мм] 14 с/мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality