living design (RAX), Рідина, Тип датчика: Вбудований датчик, 8 °C - 28 °C, RA

013G6075

Призначено для використання, коли дизайнерські радіатори слугують головним джерелом опалення

Інформація про продукт

Вага брутто 0.131 Kilogram
Bага нетто 0.119 Kilogram
Об'єм 0.278 Liter
EAN 5702420065496

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Версія датчика RAX 6075
Вміст комплекту Датчик
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Products for design radiators
Дизайн датчика RAX
Довжина капілярної трубки [м] [макс.] 0 м
Захист від замерзання Так
КОД UNSPSC 40101801
Колір Чорний RAL 9005
Конструкція Термостатний датчик
Назва виробу в досьє SCIP RAX Sensor
Номер досьє SCIP a68def54-556f-4762-ab04-dc463cfe361b
Обмеження температур Ні
Опис Призначено для використання, коли дизайнерські радіатори слугують головним джерелом опалення
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 8 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище датчика Рідина
Тип Living design (RAX)
Тип датчика Вбудований датчик
Тип підключення до датчика Шестигранний гвинт
Тип підключення до клапана RA
Функція перекриття Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality