Термостатичний елемент Danfoss Aero®, Газ, Тип датчика: Виносний датчик, 7 °C - 26 °C, RA

015G4592

Термостатичний елемент Danfoss Aero™ для клапанів Danfoss RA

Інформація про продукт

Вага брутто 0.235 Kilogram
Bага нетто 0.219 Kilogram
Об'єм 0.444 Liter
EAN 5702424626013

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
Product height [mm] 56 мм
Product length [mm] 84 мм
Версія датчика Standard
Вміст комплекту Датчик
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Radiator Sensors
Дизайн датчика Danfoss Aero®
Довжина капілярної трубки [м] [макс.] 2 м
Захист від замерзання Так
Колір Білий RAL 9016
Обмеження температур Так
Опис Термостатичний елемент Danfoss Aero™ для клапанів Danfoss RA
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 26 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 7 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Середовище датчика Газ
Тип Danfoss Aero® Sensors
Тип датчика Виносний датчик
Тип підключення до датчика RA-click
Тип підключення до клапана RA
Функція перекриття Ні
Ширина обладнання [мм] 56 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality