Датчики RAE, RAE 5056, Рідина, Тип датчика: Виносний датчик, 8 °C - 28 °C, RA

013G5056

Захист від замерзання, обмеження та блокування встановленої температури, біла розетка

Інформація про продукт

Вага брутто 0.222 Kilogram
Bага нетто 0.222 Kilogram
Об'єм 0.68 Liter
EAN 5702420044965

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Версія датчика RAE 5056
Вміст комплекту Датчик
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Radiator Sensors
Дизайн датчика RAE
Довжина капілярної трубки [м] [макс.] 2 м
Захист від замерзання Так
Колір Білий RAL 9016
Назва виробу в досьє SCIP RAW RAE RAS-C RAS-D RS Sensor 1
Номер досьє SCIP 597688f1-4d21-4d51-9061-a2104dfd99d7
Обмеження температур Так
Опис Захист від замерзання, обмеження та блокування встановленої температури, біла розетка
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 8 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище датчика Рідина
Тип RAE Sensors
Тип датчика Виносний датчик
Тип підключення до датчика RA-click
Тип підключення до клапана RA
Функція перекриття Ні

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality