Віддалене налаштування RA, RA 5068, Рідина, Тип датчика: Віддалений регулятор температури, 8 °C - 28 °C, RA

013G5068

Виносний регулятор температури з захистом від замерзання, обмежуючий та блокуючий встановлену температуру

Інформація про продукт

Вага брутто 0.28 Kilogram
Bага нетто 0.258 Kilogram
Об'єм 0.798 Liter
EAN 5702421034583

 

Contain batteries Ні
Версія датчика RA 5068
Вміст комплекту Датчик
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Radiator Sensors
Дизайн датчика RA 2000
Довжина капілярної трубки 0-8 м
Довжина капілярної трубки [м] [макс.] 8 м
Довжина капілярної трубки до радіатора [м] [макс.] 0 м
Захист від замерзання Так
Колір Білий RAL 9016
Назва виробу в досьє SCIP RA2000 FE-IF, 2-8m
Номер досьє SCIP f8c03400-615a-455f-be95-fc977e8ecfaa
Обмеження температур Так
Опис Виносний регулятор температури з захистом від замерзання, обмежуючий та блокуючий встановлену температуру
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 8 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище датчика Рідина
Тип RA Remote Setting
Тип датчика Віддалений регулятор температури
Тип підключення до датчика RA adaptor
Тип підключення до клапана RA

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality