Комплект датчика, Коробка, RAE-K, RLV-KB, ½", Прямий
Комплект датчика, Коробка, RAE-K, RLV-KB, ½", Прямий

013G5091

RAE-K 013G5034 Комплект датчиків + Клапан

Доступна оновлена й покращена версія цього продукту.
Заміна

Інформація про продукт

Вага брутто 0.54 кг
Bага нетто 0.52 кг
EAN 5702420090528

 

REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Група продукції Комплект датчика
Дизайн датчика RAE-K
Конструкція Прямий
Опис RAE-K 013G5034 Комплект датчиків + Клапан
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 8 °C
Розмір клапана ½"
Середовище датчика Рідина
Тип RAE-K + RLV-KB
Тип RLV RLV-KB
Тип датчика Вбудований датчик
Тип клапана Без клапана
Тип підключення до клапана M30x1.5
Тип упаковки Коробка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси