RAS-C2, RA-N, RLV-S, DN 15, Кутовий

013G2219

Професійний комплект 1/2", кутовий з ущільнювальним кільцем

Інформація про продукт

Вага брутто 0.589 Kilogram
Bага нетто 0.543 Kilogram
Об'єм 0.712 Liter
EAN 5702425125973

 

Contain batteries Ні
Вміст комплекту 3-elements
Група продукції TRV set
Дизайн датчика RAS-C2
Колір Білий RAL 9016
Конструкція Кутовий
Назва виробу в досьє SCIP RAS-C2 RA-N & RLV-S Set
Номер досьє SCIP 88db040d-332c-4d95-9c8a-704aa6d8ec95
Опис Професійний комплект 1/2", кутовий з ущільнювальним кільцем
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 8 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 15
Середовище датчика Рідина
Тип RAS-C2 + RA-N + RLV
Тип RLV RLV-S
Тип датчика Вбудований датчик
Тип клапана RA-N
Тип підключення до клапана RA
Тип упаковки Коробка
Тип хвостової частини З ущільнювальним кільцем

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality