RA-FN, RLV-S, DN 15, Прямий

015G5302

Комплект з термостатичним елементом Danfoss Regus™, клапаном RA-FN і запірним клапаном RLV-S. Радіаторний клапан з ущільнювачем типу o-ring

Інформація про продукт

Вага брутто 0.629 Kilogram
Bага нетто 0.577 Kilogram
Об'єм 1.028 Liter
EAN 5702424625115

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Вміст комплекту 3-elements
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції TRV set
Дизайн датчика Danfoss Regus®
Колір Білий RAL 9016
Конструкція Прямий
Назва виробу в досьє SCIP Regus RA-FN & RLV-S Set
Номер досьє SCIP 995bc52f-fc20-47ab-9bec-c9168426e2b1
Опис Комплект з термостатичним елементом Danfoss Regus™, клапаном RA-FN і запірним клапаном RLV-S. Радіаторний клапан з ущільнювачем типу o-ring
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 8 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 15
Середовище датчика Рідина
Тип Danfoss Regus® + RA-FN + RLV-S
Тип RLV RLV-S
Тип датчика Вбудований датчик
Тип клапана RA-FN
Тип підключення до клапана RA
Тип упаковки Коробка
Тип хвостової частини З ущільнювальним кільцем

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality