RA, RLV-S, DN 15, Прямий

015G5348

Комплект з термостатичним елементом Danfoss React™, клапаном RA-N і запірним клапаном RLV-S. Радіаторний клапан з ущільнювачем типу o-ring

Інформація про продукт

Вага брутто 0.625 Kilogram
Bага нетто 0.571 Kilogram
Об'єм 1.028 Liter
EAN 5715162692912

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Вміст комплекту 3-elements
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції TRV set
Дизайн датчика Danfoss React™
Колір Білий RAL 9016
Конструкція Прямий
Назва виробу в досьє SCIP React RA-_N-IN & RLV-S Set
Номер досьє SCIP abb2d4f5-d62d-47c5-99e0-a8982c7cb55c
Опис Комплект з термостатичним елементом Danfoss React™, клапаном RA-N і запірним клапаном RLV-S. Радіаторний клапан з ущільнювачем типу o-ring
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 8 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 15
Середовище датчика Рідина
Тип Danfoss React™ + RA-N + RLV-S
Тип RLV RLV-S
Тип датчика Вбудований датчик
Тип клапана RA-N
Тип підключення до клапана RA
Тип упаковки Коробка
Тип хвостової частини З ущільнювальним кільцем

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality