Комплект датчика, RA-FN, RLV-S, DN 15, Кутовий

015G5301

Комплект з термостатичним елементом Danfoss Regus™, клапаном RA-FN і запірним клапаном RLV-S. Радіаторний клапан з ущільнювачем типу o-ring

Інформація про продукт

Вага брутто 0.61 Kilogram
Bага нетто 0.558 Kilogram
Об'єм 1.028 Liter
EAN 5702424625108

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Вміст комплекту 3-elements
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sensor set
Дизайн датчика Danfoss Regus®
Колір Білий RAL 9016
Конструкція Кутовий
Назва виробу в досьє SCIP Regus RA-FN & RLV-S Set
Номер досьє SCIP 995bc52f-fc20-47ab-9bec-c9168426e2b1
Опис Комплект з термостатичним елементом Danfoss Regus™, клапаном RA-FN і запірним клапаном RLV-S. Радіаторний клапан з ущільнювачем типу o-ring
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 8 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір клапана DN 15
Середовище датчика Рідина
Тип Danfoss Regus® + RA-FN + RLV-S
Тип RLV RLV-S
Тип датчика Вбудований датчик
Тип клапана RA-FN
Тип підключення до клапана RA
Тип упаковки Коробка
Тип хвостової частини З ущільнювальним кільцем

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality