Комплект датчика, RA-FN, RLV-S, Горизонтальний кутовий

015G5311

Комплект з термостатичним елементом Danfoss Regus™, клапаном RA-FN і запірним клапаном RLV-S. Радіаторний клапан з ущільнювачем типу o-ring

Інформація про продукт

Вага брутто 0.651 Kilogram
Bага нетто 0.599 Kilogram
Об'єм 1.028 Liter
EAN 5702424625146

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Вміст комплекту 3-elements
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sensor set
Дизайн датчика Danfoss Regus®
Колір Білий RAL 9016
Конструкція Горизонтальний кутовий
Назва виробу в досьє SCIP Regus RA-FN & RLV-S Set
Номер досьє SCIP 995bc52f-fc20-47ab-9bec-c9168426e2b1
Опис Комплект з термостатичним елементом Danfoss Regus™, клапаном RA-FN і запірним клапаном RLV-S. Радіаторний клапан з ущільнювачем типу o-ring
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 8 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір клапана DN 15
Середовище датчика Рідина
Тип Danfoss Regus® + RA-FN + RLV-S
Тип RLV RLV-S
Тип датчика Вбудований датчик
Тип клапана RA-FN
Тип підключення до клапана RA
Тип упаковки Коробка
Тип хвостової частини З ущільнювальним кільцем

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality