Комплект датчика, RAS-C2, RA-FN, DN 15, Кутовий

013G5143

RAS-C2+RA-FN DN15 "A"

Інформація про продукт

Вага брутто 0.413 Kg
Bага нетто 0.413 Kg
Volume 0.691 Liter
EAN 5702420115764

 

China RoHS compliance Out of scope
Description RAS-C2+RA-FN DN15 "A"
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Вміст комплекту 2-elements
Група продукції Sensor set
Дизайн датчика RAS-C2
Колір Білий RAL 9016
Конструкція Кутовий
Назва виробу в досьє SCIP RAS-C2 & RA-FN Set
Номер досьє SCIP 92ce4065-a67c-44de-90f9-530f4c8f7021
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 8 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір клапана DN 15
Середовище датчика Рідина
Тип RAS-C2 + RA-FN
Тип RLV Без RLV
Тип датчика Вбудований датчик
Тип клапана RA-FN
Тип підключення до клапана RA
Тип упаковки Коробка
Тип хвостової частини З ущільнювальним кільцем

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality