Радіаторний терморегулятор, Danfoss Eco™ Bluetooth, Тип перехідника: RA; M30

014G1001

Автономний електронний радіаторний терморегулятор з Bluetooth, Bluetooth

Інформація про продукт

Вага брутто 0.242 Kilogram
Bага нетто 0.23 Kilogram
Об'єм 0.498 Liter
EAN 5702425143458

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
CE evaluated Yes
Contain batteries Так
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
In scope of WEEE Так
Акумулятори 2 лужні батарейки AA 1,5 В
Вага елемента живлення 23 г
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Група продукції Radiator thermostat
Дозволи CE
Bluetooth
ERC
EAC
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 28 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 4 °C
Застосування У житлових приміщеннях (рівень забруднення 2)
К-ть елементів живлення 2
Керування PID
Клас захисту IP терморегулятора 20
Клас програмного забезпечення A
Класифікація безпеки Тип 1
Колір RAL 9016
Назва виробу в досьє SCIP Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve
Номер досьє SCIP a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c
Опис Автономний електронний радіаторний терморегулятор з Bluetooth
Потужність радіосигналу [мВт] [макс.] 2.1 МВт
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Рівень гучності, ДБ (A) JIS C 9612 <30
Системна інтеграція Окремий
Споживана потужність [Вт] 1.2 Вт
Споживання енергії (у стані спокою) [МВт] 3 МВт
Стандарт безпровідного зв’язку Bluetooth
Температура води [°C] [макс.] 90 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 65 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -20 °C
Терморегулятор Програмований електронний радіаторний терморегултор
Термін служби батареї [роки] 2 р
Тип Danfoss Eco™ Bluetooth
Тип акамулятора чи назва Батарейка АА
Тип дисплея LCD з підсвічуванням
Тип перехідника M30
RA
Тип приводу Електромеханічний
Тип регулювання опалення Радіаторний терморегулятор
Функція відчиненого вікна Так
Хід штока Лінійний, до 4, 5 мм, макс. 2 мм на клапані (1 мм/с)
Частота передавання [ГГц] 2.4 ГГц
Індикатор низького рівня заряду батареї Так
Інтервал вимірювання температури 1 хв

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality