RA/RTD Датчики, RA 2945, Газ, Тип датчика: Вбудований датчик, 5 °C - 26 °C, RTD
RA/RTD Датчики, RA 2945, Газ, Тип датчика: Вбудований датчик, 5 °C - 26 °C, RTD

013G2945

Захист від замерзання, обмеження та блокування температури

Інформація про продукт

Вага брутто 0.15 кг
Bага нетто 0.14 кг
EAN 5702420091792

 

REACH Candidate List substances >0.1% Lead
UNSPSC CODE 40101801
Версія датчика RA 2945
Група продукції Радіаторні датчики
Дизайн датчика RA/RTD 2000
Захист від замерзання Так
Колір Білий RAL 9016
Обмеження температур Так
Опис Захист від замерзання, обмеження та блокування температури
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 26 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 5 °C
Середовище датчика Газ
Тип RA/RTD Датчики
Тип датчика Вбудований датчик
Тип підключення до датчика Металева гайка
Тип підключення до клапана RTD
Функція перекриття Ні

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси