RA 2000 Датчики, RA 2992, Газ, Тип датчика: Виносний датчик, 5 °C - 26 °C, RA
RA 2000 Датчики, RA 2992, Газ, Тип датчика: Виносний датчик, 5 °C - 26 °C, RA

013G2992

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Захист від замерзання, обмеження та блокування встановленої температури

Інформація про продукт

Вага брутто 0.23 кг
Bага нетто 0.23 кг
EAN 5702420048123

 

REACH Candidate List substances >0.1% No
UNSPSC CODE 40101801
Версія датчика RA 2992
Група продукції Радіаторні датчики
Дизайн датчика RA 2000
Довжина капілярної трубки [м] [макс.] 2 м
Захист від замерзання Так
Колір Білий RAL 9016
Обмеження температур Так
Опис Захист від замерзання, обмеження та блокування встановленої температури
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 26 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 5 °C
Середовище датчика Газ
Тип RA 2000 Датчики
Тип датчика Виносний датчик
Тип підключення до датчика RA-click
Тип підключення до клапана RA
Функція перекриття Ні

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси