RA 2000 Датчики, RA 2991, Газ, Тип датчика: Вбудований датчик, 5 °C - 26 °C, RA
RA 2000 Датчики, RA 2991, Газ, Тип датчика: Вбудований датчик, 5 °C - 26 °C, RA

013G2991

Захист від замерзання, обмеження та блокування температури

Інформація про продукт

Вага брутто 0.16 кг
Bага нетто 0.16 кг
EAN 5702420091815

 

Версія датчика RA 2991
Група продукції Радіаторні датчики
Дизайн датчика RA 2000
Захист від замерзання Так
Колір Білий RAL 9016
Обмеження температур Так
Опис Захист від замерзання, обмеження та блокування температури
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 26 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 5 °C
Середовище датчика Газ
Тип RA 2000 Датчики
Тип датчика Вбудований датчик
Тип підключення до датчика RA-click
Тип підключення до клапана RA
Функція перекриття Ні

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси